17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA細口ボトル 500mL 01-206-03

PFA細口ボトル 500mL

通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:6日目

【特長】・耐薬品性、耐熱性にすぐれ、過酷な環境での長期保存に適しています

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

01-206-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

容量500mL
胴径×高さ73×170mm
口径Φ26mm
入数1本

01-206-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
0.5
胴径×高さ(mm)
73.0×170.0
口径(mm)
26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
01-206-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300
( 5,830 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐熱性にすぐれ、過酷な環境での長期保存に適しています

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA細口ボトル 500mLの型番01-206-03のページです。 型番01-206-03に関する仕様情報を記載しております。
PFA細口ボトル 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA細口ボトル 500mL
PFA広口ボトル 25mL
PP細口ボトル 100ml 目盛付
ローラーボトル PETG 標準 100~500mL 1060-05
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ
広口試薬びん FEP 500mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格5,3001,40011440,57718,30024,823
通常出荷日6日目6日目4日目8日目1日目6日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
容量(L)0.50.0250.10.50.10.5
胴径×高さ(mm)73.0×170.027.6×61.5----
口径(mm)2616.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト