ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・耐薬品性、耐熱性にすぐれ、過酷な環境での長期保存に適しています
| 容量 | 25mL |
|---|---|
| 胴径×高さ | 27.6×61.5mm |
| 口径 | Φ16mm |
| 入数 | 1本 |
【特長】
・耐薬品性、耐熱性にすぐれ、過酷な環境での長期保存に適しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
0通常価格(税別):110円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,760円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):180円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
アイボーイ(ケース販売)
4.5通常価格(税別):4,600円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,400円~

アズワン
ハイベッセル容器 325~11700mL
4.3通常価格(税別):710円