ピグ(R)マット ヘビーW 380×510【100個入り】
- 通常単価(税別)
- 33,230円
- 税込単価
- 36,553円
通常出荷日:10日目
【特長】・ピグ(R)マットはすぐれた耐久性、吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されていま...
詳細を確認- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
仕様
| 型式 | MAT203A |
|---|
| 品名 | ピグ(R)マット(ミシン目入り) |
|---|
| 品目 | ヘビーウェイト |
|---|
| サイズ | 380×510×3mm |
|---|
| 吸収量 | 約836mL |
|---|
| 材質 | ポリプロピレン(PP) |
|---|
| 入数 | 100枚 |
|---|
| 仕様補足 | ディスペンサーボックス入りです |
|---|
MAT203Aの仕様・寸法情報
商品タイプ
吸収材(ケミカル用)
用途
オイル・水・溶剤用
ピグ(R)マット ヘビーW 380×510の型番MAT203Aのページです。
型番MAT203Aに関する仕様情報を記載しております。
ピグ(R)マット ヘビーW 380×510のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 東京硝子器械 | 東京硝子器械 | 東京硝子器械 | アズワン | 旭化成 | アズワン |
| 33,230円 | 21,881円 - | 20,426円 - | 3,100円 | 13,383円 - | 21,417円 - |
| 10日目 | 7日目〜 | 6日目〜 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| 吸収材(ケミカル用) | 吸収材(ケミカル用) | 吸収材(ケミカル用) | シート | ロール | 吸収材キット |
| オイル・水・溶剤用 | 液体危険物用 | オイル・水用 | オイル・水・溶剤用 | オイル用 | オイル用 |
| 約836 | - | - | - | - | - |
| 380×510×3mm | - | - | - | - | - |
| ヘビーウェイト | ハズマットピグ(R)マット | ピグ(R)マット(ミシン目入り) | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。