ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス粘着テープ

ステンレス粘着テープ AH-145
通常単価(税別)
4,763
税込単価
5,239
通常出荷日:6日目

【特長】・対候性に優れ、屋外でも使用できます。・アルミテープの約7倍の強度です。・厚手で扱いやすく、カ...

詳細を確認
  • 屋外での使用の際は、環境により錆が発生する場合があります。

型番:

AH-145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH-145の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚(mm)
0.12
基材
ステンレス箔
耐熱性
耐水性
シルバー
単品/パック
単品
商品コード
0689872614
材質詳細
フェライト系ステンレス

商品情報

仕様

型式AH-145
寸法50mm×0.12mm×5m
材質フェライト系ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
AH-145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,763
( 5,239 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対候性に優れ、屋外でも使用できます。
・アルミテープの約7倍の強度です。
・厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業がはかどります。
【仕様】
・厚み:0.12mm
・材質:フェライト系ステンレス(磁性あり)

ご注意

  • 屋外での使用の際は、環境により錆が発生する場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス粘着テープの型番AH-145のページです。 型番AH-145に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス粘着テープ
アルミテープ アルミエース
耐熱アルミ箔テープ433
PTFE+アルミ箔テープ UG-3
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363
アルミ粘着テープ AH-130 50m巻
メーカー東京硝子器械光洋化学スリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン東京硝子器械
通常価格4,7631,37528,29878,84084,3072,972
通常出荷日6日目2日目1日目7日目1日目6日目
テープ幅(mm)505025505050
テープ長さ(m)52054.832.932.950
テープ厚(mm)0.120.180.090.140.190.05
基材ステンレス箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
耐熱性-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト