ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型式 | AH-130 |
|---|---|
| 寸法 | 50mm×0.05mm×50m |
| 材質 | アルミ箔(ツヤあり) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

nitoms
耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)
4.5通常価格(税別):1,990円~

トラスコ中山
ガラステープ(平織り)
4.5通常価格(税別):7,258円~

マクセルスリオンテック
アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200
4.3通常価格(税別):1,217円~

寺岡製作所
No.642 スプライシングテープ
4.3通常価格(税別):997円~

スリーエムジャパン
スコッチ 耐熱アルミテープ
4.3通常価格(税別):1,146円~

nitoms
耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520
4通常価格(税別):2,381円~

トラスコ中山
シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:100mm
0通常価格(税別):7,564円~

nitoms
アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150
4.8通常価格(税別):1,538円~

ミスミ
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
4.6通常価格(税別):4,800円