17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーポンプBD型 灯油用 TP-0002

トーヨーポンプBD型 灯油用

通常単価(税別)
435
税込単価
479
通常出荷日:10日目

【特長】・トーヨーポンプのベストセラーです・もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 吐出量 (l/min)
    6.5
  • 外形寸法 (mm)
    95×50×630H
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 仕様
    灯油用
  • 質量 (Kg)
    0.063

型番:

TP-0002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型式TP-0002
材質ポリエチレン(PE)
本体寸法約95×50×630Hmm
外箱サイズ約325×680×580Hmm
個装重量約63g
梱包重量約9.5g
規格サイフォンタイプ、流量約6.5l/min
レッド
入数1本

TP-0002の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
吐出量(l/min)
6.5
外形寸法(mm)
95×50×630H
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
灯油用
質量(Kg)
0.063

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-0002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーヨーポンプのベストセラーです
・もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーポンプBD型 灯油用の型番TP-0002のページです。 型番TP-0002に関する仕様情報を記載しております。
トーヨーポンプBD型 灯油用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーポンプBD型 灯油用
トーヨーポンプBD型 耐酸用
電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製
電動式酸・アルカリミニポンプ
エア式ケミカルポンプ
電動式ケミカルポータブルポンプ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械共立機巧昭栄共立機巧エレポン化工機
通常価格435709107,00263,273132,629210,288
通常出荷日10日目6日目1日目3日目7日目4日目
商品タイプ手動式手動式電動式電動式エア式電動式
吐出量(l/min)6.56.525252530
外形寸法(mm)95×50×630H95×50×630H----
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
仕様灯油用耐酸用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト