17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素モニター JKO-25S3 JKO-25S3

酸素モニター JKO-25S3

通常単価(税別)
81,68469,137
税込単価
89,85276,051
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:11日目

【特長】・センサー期待寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載した酸素モニターです・豊富な警報機能、最大連...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 測定レンジ
    0.0~100.0Vol%
  • 分解能
    0.1%
  • 使用温湿度範囲
    -10~+40℃/5~85%RH(結露なきこと)
  • 外形寸法 (mm)
    W82×D38×H145
  • 重量 (g)
    315
  • 電源
    単3アルカリ電池×4本 8800時間以上(無警報時)
  • 検知原理
    ガルバニ電池式
  • 警報方式
    赤色LED×2個/80db電子ブザー2点

型番:

JKO-25S3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

品名酸素モニター
型式JKO-25S3
タイプセンサ内蔵型
検知ガス酸素
測定範囲0.0~100.0 Vol%
測定精度±0.5 Vol%(0~25%) ±3.0Vol%(25%以上)
分機能0.1%
検知原理ガルバニ電池式
使用温度/使用湿度-10~+40℃/5~85%RH(結露なきこと)
警報赤色LED×2個/80db電子ブザー2点 警報設定値、上限下限の任意変更が可能  警報保持・自動復帰 選択可能
エコアラームモード警報時に電池寿命になると、LEDが点滅、液晶画面に最後の警報段階を表示します
外部警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲 1A 30VDC
アナログ出力0 - 1V/0~100% O2
警報遅れ警報(18%)遅れ5秒以内 正常空気(20.9% O2)に、10~11%O2を暴露し、警報までの時間
電源電源(S、L、W、LJ)単3アルカリ電池×4本 8800時間以上(無警報時)
センサ平均寿命大気中約3年(保証1年)
質量/外形寸法315g/W82×D38×H145mm(本体)

JKO-25S3の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
測定レンジ
0.0~100.0Vol%
分解能
0.1%
使用温湿度範囲
-10~+40℃/5~85%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)
W82×D38×H145
重量(g)
315
電源
単3アルカリ電池×4本 8800時間以上(無警報時)
検知原理
ガルバニ電池式
警報方式
赤色LED×2個/80db電子ブザー2点

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
JKO-25S3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,68469,137
( 76,051 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー期待寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載した酸素モニターです
・豊富な警報機能、最大連続1年間の乾電池駆動など、研究室内の酸欠対策に最適です
・酸素0-100%を測定できるため高酸素実験にも適しています
・適している用途:液体窒素や不活性ガスを使用する部屋の酸欠予防、タンク、地下ピット、井戸内の酸素測定、酸素濃縮器や過酸素実験の酸素測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素モニター JKO-25S3の型番JKO-25S3のページです。 型番JKO-25S3に関する仕様情報を記載しております。
酸素モニター JKO-25S3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素モニター JKO-25S3
CO2モニター
防爆型ポケッタブル酸素モニター
小型酸素モニター AC100V仕様
投込式ポータブル酸素モニター OX-08
ポータブルガスモニター GW-3(OX)
メーカージコーカスタム光明理化学工業理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格81,68414,104 -65,386102,48378,80038,800
通常出荷日11日目1日目〜19日目8日目3日目3日目
対象ガス酸素二酸化炭素酸素酸素酸素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
測定レンジ0.0~100.0Vol%-----
分解能0.1%-----
使用温湿度範囲-10~+40℃/5~85%RH(結露なきこと)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト