ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 コンベックス タフギア HG |
|
エスコ 25mmx5.5m メジャー |
|
ムラテックKDS 両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾 |

| 型式 | GL13-20BL | GL16-35BL | GL19-55BL | GL22-55BL |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 2.0m | 3.5m | 5.5m | 5.5m |
| 幅 | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm |
| 入数 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
【特長】
・弾力ある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
・ツメが曲がりにくく衝撃に強いです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
コンベックス タフギア HG
4.8通常価格(税別):2,206円~

ムラテックKDS
ネオロック 13巾・16巾
4.5通常価格(税別):790円~

新潟精機(SK)
快段目盛 オートロック Pro KAIDAN
4.3通常価格(税別):1,500円~

TJMデザインタジマツール
剛厚Gロック25
4.7通常価格(税別):3,417円

エスコ
25mmx5.5m メジャー
0通常価格(税別):3,330円

TJMデザインタジマツール
“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪”
5通常価格(税別):3,687円~

エスコ
25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート/ホルダー付)
0通常価格(税別):3,380円
![[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223304151113/223304151113_20230913143356.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7
0通常価格(税別):3,520円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~