ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プラジェット PJ-206A1

プラジェット PJ-206A1 PJ-206A1
通常単価(税別)
13,069
税込単価
14,376
通常出荷日:6日目

【特長】・先端温度450℃(先端より約10mm)の熱風処理が可能です・対象物の加熱および溶解に適してい...

詳細を確認

型番:

PJ-206A1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PJ-206A1の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100
熱風温度(℃)
450
風速(m/min)
1000
仕様
3段階切換(熱風/送風/切)
消費電力(W)
1000
風量(m3/min)
0.18
サイズ(mm)
Φ70×213×H191
重量(g)
約750
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PJ-206A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,069
( 14,376 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端温度450℃(先端より約10mm)の熱風処理が可能です
・対象物の加熱および溶解に適しています
・本体ボディーは鋼板製で、耐久性にすぐれています
・表面は、クロームメッキ処理を施してあります
・ポピュラーなハンディタイプのプラジェットです
・高級感のある金属のボディーはお手入れも簡単です
・「ベストセラー商品」プラジェットハンディタイプの中では最も標準的で、誰もが使いやすいモデルです

商品情報

仕様

型式PJ-206A1
消費電力1000W
温風温度450℃
風量0.18m3/min
風速1000m/min
スイッチ3段階切換(熱風/送風/切)
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法Φ70×213×H191mm
本体質量約750g
付属品フィルター、R型スタンド、取扱説明書
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラジェット PJ-206A1の型番PJ-206A1のページです。 型番PJ-206A1に関する仕様情報を記載しております。
プラジェット PJ-206A1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラジェット PJ-206A1
"プラジェット"(標準タイプ)
“プラジェット”(溶接専用タイプ)
“プラジェット”(温度可変タイプ)
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)
メーカー東京硝子器械石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所エスコ石崎電機製作所
通常価格13,06933,67128,63670,31813,24337,935
通常出荷日6日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源(V)AC100AC100AC100AC100AC100(50/60Hz)AC200
熱風温度(℃)450600500室温~500450600
風速(m/min)1000-----
仕様3段階切換(熱風/送風/切)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト