ツール用品技術窓口

確定しました

OPPテープ ダンプロン(TM)E EA-3921【50個入り】

通常単価(税別)
14,286
税込単価
15,715
通常出荷日:7日目

コストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた包装用OPPテープ。

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

EA-3921-48-100-CL-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

EA-3921-48-100-CL-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.05
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
粘着力
7.30N/25mm
引張強度
90N/25mm
伸び(%)
150
保持力(mm)
0.1/30分
単品/パック
パック
色詳細
透明
巻き戻し力
1.0N/25mm

型番リスト

表示件数
型番
EA-3921-48-100-CL-PACK
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,286
( 15,715 )
7日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた包装用OPPテープ。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ ダンプロン(TM)E EA-3921の型番EA-3921-48-100-CL-PACKのページです。 型番EA-3921-48-100-CL-PACKに関する仕様情報を記載しております。
OPPテープ ダンプロン(TM)E EA-3921のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPテープ ダンプロン(TM)E EA-3921
OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305
梱包用OPPテープ
OPP粘着テープ No.6020
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
透明梱包用テープNo.3303
メーカー日東電工日東電工積水化学工業古藤工業トラスコ中山nitoms
通常価格14,28618,8312571,423 -359329 -
通常出荷日7日目7日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.050.10.0520.050.0550.07
テープ幅(mm)485048484850
テープ長さ(m)10050501005050
色系統クリアブラウン・ダンボール色クリアクリアクリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト