ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305【50個入り】

通常単価(税別)
18,831
税込単価
20,714
通常出荷日:7日目

【特長】・透明性とダンボールシール性にすぐれた、OPP粘着テープ・強度が特徴のフィルム基材梱包テープ

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

3305-50-50-BR-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3305-50-50-BR-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.1
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
色系統
ブラウン・ダンボール色
基材
ポリプロピレン
粘着力
9.80N/25mm
引張強度
200N/25mm
伸び(%)
160
保持力(mm)
0.1/30分
単品/パック
パック
色詳細
段ボール色
巻き戻し力
4.4N/25mm

型番リスト

表示件数
型番
3305-50-50-BR-PACK
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,831
( 20,714 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性とダンボールシール性にすぐれた、OPP粘着テープ
・強度が特徴のフィルム基材梱包テープ

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305の型番3305-50-50-BR-PACKのページです。 型番3305-50-50-BR-PACKに関する仕様情報を記載しております。
OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305
OPPテープ ダンプロン(TM)E EA-3921
OPP粘着テープ No.6020
梱包用OPPテープ
透明梱包用テープNo.3303
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
メーカー日東電工日東電工古藤工業積水化学工業nitomsトラスコ中山
通常価格18,83114,2861,423 -257329 -359
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.10.050.050.0520.070.055
テープ幅(mm)504848485048
テープ長さ(m)50100100505050
色系統ブラウン・ダンボール色クリアクリアクリアクリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト