17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

綿栓(コットンストッパー) TC-21 TC-21

綿栓(コットンストッパー) TC-21【1000個入り】

通常単価(税別)
40,941
税込単価
45,035
通常出荷日:8日目

【特長】・優れた機能性により簡単に挿入でき、指を傷つけることはありません・綿栓の素材として最適な青梅綿...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 材質
    綿
  • 上径 (mm)
    23
  • 下径 (mm)
    17
  • 高さ (mm)
    45

型番:

TC-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

仕様

型式TC-21
上径×下径×高さ23×17×45mm
入数1000個

TC-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
材質
綿
上径(mm)
23
下径(mm)
17
高さ(mm)
45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-21
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,941
( 45,035 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた機能性により簡単に挿入でき、指を傷つけることはありません
・綿栓の素材として最適な青梅綿を特殊成型していますので、培養・育成の効果に優れています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綿栓(コットンストッパー) TC-21の型番TC-21のページです。 型番TC-21に関する仕様情報を記載しております。
綿栓(コットンストッパー) TC-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿栓(コットンストッパー) TC-21
SPC平栓
共通摺合平栓
メーカー東京硝子器械柴田科学柴田科学
通常価格40,94126,052 -11,600 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜
商品タイプ
材質綿ほうけい酸ガラスほうけい酸ガラス
その他その他
上径(mm)23--
下径(mm)17--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト