17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式クリーナ(紙パック式) ワンタッチスイッチ CL282FDRFW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式クリーナ(紙パック式) ワンタッチスイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CL282FDRFW

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はCL285FDRFWです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・18Vバッテリ仕様、ブラシレスモータ搭載で圧倒的な吸引力と耐久性
・ゴミ捨て時手が汚れない紙パック式

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
電源(V)
18
吸込仕事率(W)
パワフル:60/強:42/標準:15
集じん容量(mL)
ダストバッグ:500、紙パック:330
詳細タイプ
紙パック式
標準付属品
ノズル、サッシ(すきま)ノズル、抗菌紙パック(10枚)、高機能ダストバッグ、ストレートパイプ
連続使用時間
パワフル:約15分/強:約20分/標準:約50分
仕様
ワンタッチスイッチ
質量(kg)
1.5
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト