17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高機能フィルタEX

通常単価(税別)
861
税込単価
947
通常出荷日:8日目

【特長】・マキタのカプセル式クリーナに取り付けて、捕集効率がさらに向上・形状を安定させるフレーム付

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    カブセル式用高機能フィルタ
  • 適用モデル
    CL001G/CL070D/CL100D/CL106FD/CL108FD/CL110D/CL116D/CL140FD/CL141FD/CL180FD/CL181FD/CL280FD/CL281FD

型番:

A-68971
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-68971の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
カブセル式用高機能フィルタ
適用モデル
CL001G/CL070D/CL100D/CL106FD/CL108FD/CL110D/CL116D/CL140FD/CL141FD/CL180FD/CL181FD/CL280FD/CL281FD

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-68971
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
861
( 947 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタのカプセル式クリーナに取り付けて、捕集効率がさらに向上
・形状を安定させるフレーム付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能フィルタEXの型番A-68971のページです。 型番A-68971に関する仕様情報を記載しております。
高機能フィルタEXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能フィルタEX
サイクロンアタッチメント
充電式クリーナ CL001G
充電式ドライクリーナVC866DZ
18V×2(36V)充電式背負いクリーナVC
クリーナー用サイクロンユニット
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタPanasonic
通常価格8613,03917,669 -45,28035,890 -6,427 -
通常出荷日8日目9日目3日目3日目3日目1日目〜
商品タイプその他その他そうじ機そうじ機そうじ機その他
その他オプションオプション---オプション
詳細タイプカブセル式用高機能フィルタサイクロンアタッチメント(ロックなし)カプセル式本体のみ本体のみ-
適用モデルCL001G/CL070D/CL100D/CL106FD/CL108FD/CL110D/CL116D/CL140FD/CL141FD/CL180FD/CL181FD/CL280FD/CL281FDCL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト