ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

  • 間口 (mm)
    750
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    900
  • アイボリー
  • 段数 (段)
    3
  • 色詳細
    アイボリー
  • 引出し(付・無)
  • 天板(付・無)
  • 天板サイズ (mm)
    750×500×21
  • 天板カラー
    アイボリー
  • 天板材質
    ポリエステル天板
  • キャスター
    100Φゴム車
  • セット内容(付属品)
    直進安全金具2個付
  • 均等耐荷重 (kg)
    150
  • JANコード
    4549347219592
  • 特許登録
    特許出願中
  • 備考
    棚板は皿型・フラット型変更可能。ダブルテーパー加工。
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 棚板厚 (mm)
    1
  • 質量 (kg)
    21
  • 内容量
    1台

型番:

CSSA-608TI
解除
    数量:

    CSSA-608TIの仕様・寸法情報

    間口(mm)
    750
    奥行(mm)
    500
    高さ(mm)
    900
    アイボリー
    段数(段)
    3
    色詳細
    アイボリー
    引出し(付・無)
    天板(付・無)
    天板サイズ(mm)
    750×500×21
    天板カラー
    アイボリー
    天板材質
    ポリエステル天板
    キャスター
    100Φゴム車
    セット内容(付属品)
    直進安全金具2個付
    均等耐荷重(kg)
    150
    JANコード
    4549347219592
    特許登録
    特許出願中
    備考
    棚板は皿型・フラット型変更可能。ダブルテーパー加工。
    お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
    棚板厚(mm)
    1
    質量(kg)
    21
    内容量
    1台
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CSSA-608TI

    内容量

    最小発注数量
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,718
    ( 34,890 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューCSスペシャルワゴン(天板付)の型番CSSA-608TIのページです。 型番CSSA-608TIに関する仕様情報を記載しております。
    ニューCSスペシャルワゴン(天板付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューCSスペシャルワゴン(天板付)
    ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)
    ニューCSツールワゴン(パールホワイト)
    ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)
    ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)
    ニューCSツールワゴン
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格31,71845,240 -15,61129,72945,346 -12,623 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    間口(mm)750900400750900-
    奥行(mm)500600350500600-
    高さ(mm)900660740880660-
    アイボリーグリーンホワイトホワイトグリーン-
    段数(段)32段332段-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました