ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューCSパールラック

通常単価(税別)
75,003
税込単価
82,503
通常出荷日:3日目

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。

  • 間口 (mm)
    1800
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    1800
  • アイボリー
  • 段数 (段)
    4
  • 色詳細
    アイボリー
  • 引出し(付・無)
  • 天板(付・無)
  • 均等耐荷重 (kg)
    750
  • 棚板
    50mmピッチで段替え可能
  • JANコード
    4549347553535
  • アジャスター
    樹脂製・ネジ径(M12×P1.75)
  • 均等耐荷重(棚一段当り) (kg)
    75
  • 備考
    棚板は皿型・フラット型変更可能。ダブルテーパー加工。
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 質量 (kg)
    70
  • 内容量
    1台

型番:

CSPRA-3324I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSPRA-3324Iの仕様・寸法情報

間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1800
アイボリー
段数(段)
4
色詳細
アイボリー
引出し(付・無)
天板(付・無)
均等耐荷重(kg)
750
棚板
50mmピッチで段替え可能
JANコード
4549347553535
アジャスター
樹脂製・ネジ径(M12×P1.75)
均等耐荷重(棚一段当り)(kg)
75
備考
棚板は皿型・フラット型変更可能。ダブルテーパー加工。
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
質量(kg)
70
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSPRA-3324I

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,003
( 82,503 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューCSパールラックの型番CSPRA-3324Iのページです。 型番CSPRA-3324Iに関する仕様情報を記載しております。
ニューCSパールラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューCSパールラック
CSパールワゴン(高さ調整タイプ・天板付)
伝票ワゴン
アクティワゴン AW-3T
ニューCSパールキャスターラック
CSパールワゴン(中量タイプ・全面パンチングパネル付)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格75,00356,667 -48,47752,54267,094 -33,773 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
間口(mm)1800630600750--
奥行(mm)600430450500--
高さ(mm)1800865~1115900980-880
アイボリー---アイボリーグリーン
段数(段)42段+天板付33-3段

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト