ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

オートディスペンサー(標準機)

通常単価(税別)
53,375
税込単価
58,713
通常出荷日:7日目

【特長】・自動でテープを繰り出し、カットします・コンパクトで軽量。場所を取らず移動も簡単。作業スペース...

詳細を確認

型番:

AS-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-7の仕様・寸法情報

適合テープ
OPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / 両面テープ
テープ送り
自動
テープカット
自動
カット形状
直線
送り長さ設定(mm)
20~999
最大テープ幅(mm)
50
最大テープ外径(mm)
180
本体材質
樹脂系
本体色
白系
電源仕様
AC100V
サイズ(W×D×H)(mm)
150×245×137
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AS-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,375
( 58,713 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動でテープを繰り出し、カットします
・コンパクトで軽量。場所を取らず移動も簡単。作業スペースも選びません
・手動モードならスイッチで繰り出しカット、自動モードならテープを取り出すだけで繰り出しカット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートディスペンサー(標準機)の型番AS-7のページです。 型番AS-7に関する仕様情報を記載しております。
オートディスペンサー(標準機)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートディスペンサー(標準機)
エルム 電子カッター
電子テープカッター(黒系)
ELM テープカッター
電子テープカッター
7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)
メーカー日東電工ELMELMELMELMエスコ
通常価格53,37555,440 -242,5505,25048,510 -10,000
通常出荷日7日目1日目〜1日目2日目1日目〜1日目
適合テープOPPテープ / クラフトテープ / 仮止めテープ・フィラメントテープ / 布テープ / セロハンテープ / ビニールテープ / 両面テープ--OPPテープ / クラフトテープ / セロハンテープ / マスキングテープ-セロハンテープ
テープ送り自動自動自動手動自動自動
テープカット自動自動自動手動自動手動
カット形状直線----ギザギザ
送り長さ設定(mm)20~999-40~9999--3段階(30/45/90)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト