ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

PEクロステープ パイオラン(TM)テープ【30個入り】

PEクロステープ パイオラン(TM)テープ Y-09-GR-50-50-PACK
通常単価(税別)
16,154
税込単価
17,769
通常出荷日:7日目

ポリエチレンクロス製養生テープのパイオニア。【特長】・引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが...

詳細を確認

型番:

Y-09-GR-50-50-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

Y-09-GR-50-50-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.16
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
グリーン
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
10N/25mm
引張強度
280N/50mm
伸び(%)
15
単品/パック
パック

商品情報

製品規格

品番
(mm)
長さ
(m)
入数
(巻)
Y-09-GR252560グリーン
3836
5030
7518
10018
15012
2006
505030

物性

試験項目厚さ
(mm)
SUS板粘着力
(N/25mm)
SUS板保持力
(ズレmm)
引張強度
(N/50mm)
引張伸度
(%)
Y-09-GR0.16100.128015

型番リスト

表示件数
型番
Y-09-GR-50-50-PACK
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,154
( 17,769 )
7日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレンクロス製養生テープのパイオニア。
【特長】
・引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
・一般社団法人日本有機資源協会認定バイオマスマーク認定商品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEクロステープ パイオラン(TM)テープの型番Y-09-GR-50-50-PACKのページです。 型番Y-09-GR-50-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。
PEクロステープ パイオラン(TM)テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
PEクロステープ P-カットテープ
50mmx50m 透明クロステープ
もも養生テープ
つや消し養生テープ黒 カットエース
フィルムクロステープ No.185
メーカーダイヤテックス寺岡製作所エスコトラスコ中山光洋化学ニチバン
通常価格16,1548,7261,08032559410,772
通常出荷日7日目9日目3日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.160.150.1450.1310.130.16
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)502550252525
グリーングリーンクリア(半透明)ピンクブラック(艶消し)クリア(透明)
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト