ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PEクロステープ P-カットテープ【30個入り】

PEクロステープ P-カットテープ 4141-50-25-GR-PACK
通常単価(税別)
8,726
税込単価
9,599
通常出荷日:9日目

【特長】・ピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさをあわせもったテープ・一段と手...

詳細を確認

型番:

4141-50-25-GR-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

4141-50-25-GR-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.15
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
グリーン
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
9.32N/25mm
引張強度
97.7N/25mm
伸び(%)
16
単品/パック
パック
若葉
-
-

商品情報

P-カットテープ No.4141の構成と成分

ポリエチレンクロス

構成:ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤

製品仕様

総厚(mm)0.15
標準色若葉
標準長さ(m)25、50
粘着力(N(gf)/幅25mm)9.32(950)
引張強さ(N/25mm)97.7
伸び(%)16

型番リスト

表示件数
型番
4141-50-25-GR-PACK
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,726
( 9,599 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさをあわせもったテープ
・一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです、初期粘着力がよく、糊残りがさらに少ないタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEクロステープ P-カットテープの型番4141-50-25-GR-PACKのページです。 型番4141-50-25-GR-PACKに関する仕様情報を記載しております。
PEクロステープ P-カットテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEクロステープ P-カットテープ
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
つや消し養生テープ黒 カットエース
50mmx50m 透明クロステープ
もも養生テープ
フィルムクロステープ No.185
メーカー寺岡製作所ダイヤテックス光洋化学エスコトラスコ中山ニチバン
通常価格8,72616,1545941,08032510,772
通常出荷日9日目7日目1日目3日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.150.160.130.1450.1310.16
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)255025502525
グリーングリーンブラック(艶消し)クリア(半透明)ピンククリア(透明)
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト