17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)

通常単価(税別)
23,213
税込単価
25,534
通常出荷日:10日目

【特長】・各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です・270°リング・クラッチ付き

  • 商品タイプ
    ボトル
  • 容量
    2L
  • 材質
    ステンレス
  • メーカー型式
    LC-02R
  • 口内径X胴内径X高さ (mm)
    Φ42×Φ140×250
  • 重量 (kg)
    1.0
  • 仕様
    270°リング・クラッチ付き
  • パッキン材質
    テフロン(R)グラスシート
  • 洗浄・表面処理
    外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
  • 材質詳細
    SUS304

型番:

1-9417-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9417-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボトル
容量
2L
材質
ステンレス
メーカー型式
LC-02R
口内径X胴内径X高さ(mm)
Φ42×Φ140×250
重量(kg)
1.0
仕様
270°リング・クラッチ付き
パッキン材質
テフロン(R)グラスシート
洗浄・表面処理
外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
材質詳細
SUS304

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9417-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,213
( 25,534 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です
・270°リング・クラッチ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)の型番1-9417-05のページです。 型番1-9417-05に関する仕様情報を記載しております。
把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)
ステンレスボトルPS型
ステンレスボトル 容量 0.2L~1L
角形目盛付ポット SUS304
ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI
ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L
メーカーアズワンコクゴMONOVATE(旧:日東金属工業)コクゴアズワンアズワン
通常価格23,21319,090 -25,422 -9,068 -25,422 -53,298 -
通常出荷日10日目7日目1日目5日目〜1日目1日目〜
商品タイプボトルボトルボトルポットボトルボトル
容量2L-----
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
メーカー型式LC-02R-----
口内径X胴内径X高さ(mm)Φ42×Φ140×250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト