17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン JCR12V100W10H/G1

光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン

通常単価(税別)
4,8924,030
税込単価
5,3814,433
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

光学機器用ハロゲン電球。【特長】・先端技術によって生み出された高効率・高演色性のハロゲン光源が、商業施...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 消費電力 (W)
    100
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ詳細
    ハロゲン電球
  • 適合ソケット
    HS-60T/HS-310
  • 定格電圧 (V)
    12
  • ワーキング距離 (mm)
    32
  • 口金
    GZ6.35
  • 色温度 (K)
    3100

型番:

JCR12V100W10H/G1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

JCR12V100W10H/G1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
消費電力(W)
100
その他
オプション
商品タイプ詳細
ハロゲン電球
適合ソケット
HS-60T/HS-310
定格電圧(V)
12
ワーキング距離(mm)
32
口金
GZ6.35
色温度(K)
3100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
JCR12V100W10H/G1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8924,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

光学機器用ハロゲン電球。
【特長】
・先端技術によって生み出された高効率・高演色性のハロゲン光源が、商業施設照明はもとより、写真照明用、映像装置用、OA関連の光学系機器用、医療光源用、工業用熱源などあらゆる分野でその高性能を発揮しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲンの型番JCR12V100W10H/G1のページです。 型番JCR12V100W10H/G1に関する仕様情報を記載しております。
光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲンのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト