ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
金沢車輛 スチール台車用フットブレーキ |
|
金沢車輛 ボックス付台車・台車用収納ボックス |
|
ナンシン 樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター |
|
カーボーイ 台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード【2個入り】 |
|
金沢車輛 静音樹脂台車 2段(フットブレーキ付) |
|
金沢車輛 静音樹脂小型台車 2段 |
|
金沢車輛 大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ |
|
金沢車輛 小型スチール台車 2段 |
|
トラスコ中山 台車用ストッパー |

型番

PFB-100の外観

PFB-300の外観
| 品番 | 材質 | 適合機種 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| PFB-100 | スチール | NP-101GS、NP-102GS、NP-103GS、NP-106GS、NP-107GS、NP-101、NP-102、NP-103、NP-106、NP-107、NP-107EGS、NP-107DGS、SUS-102GS、SUS102GS+FB、SUS-103GS、SUS103GS+FB | 1.6 |
| PFB-300 | スチール | NP-301GS、NP-302GS、NP-303GS、NP-306GS、NP-307GS、NP-310GS、NP-301、NP-302、NP-303、NP-306、NP-307、NP-307EGS、NP-307DGS、SUS-302GS、SUS302GS+FB、SUS-303GS、SUS303GS+FB | 2.05 |
【特長】
・小型(150kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです(PFB-100)
・大型(300kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです(PFB-300)
・オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません
・オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい
・キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
【用途】
・小型樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)(PFB-100)
・大型樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)(PFB-300)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~