17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油さし 35mL

通常単価(税別)
42
税込単価
46
通常出荷日:1日目

【特長】・キャップ付きのため、倒した時に中身がこぼれにくいです・持ちやすく使い勝手抜群!

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    35
  • 外径X高さ (mm)
    Φ36×107
  • 重量
    10g
  • 材質
    本体:PE(ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
  • 内容量
    1個

型番:

3-8233-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8233-01の仕様・寸法情報

容量(ml)
35
外径X高さ(mm)
Φ36×107
重量
10g
材質
本体:PE(ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8233-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42
( 46 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップ付きのため、倒した時に中身がこぼれにくいです
・持ちやすく使い勝手抜群!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油さし 35mLの型番3-8233-01のページです。 型番3-8233-01に関する仕様情報を記載しております。
油さし 35mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油さし 35mL
ラッパ型油さし
ピストルオイラー(油差し)
グリースポンプ
精密オイル差し Z-64
17L オイルドレインパン
メーカーアズワンフルプラ日平機器エスコホーザンエスコ
通常価格422215,0756,0002,3219,141
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
容量(ml)35200250400917000
外径X高さ(mm)Φ36×107-----
重量10g-----
材質本体:PE(ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト