17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライダーボード 400×300×3.8mm

通常単価(税別)
10,400
税込単価
11,440
通常出荷日:1日目

【特長】・重量物を簡単に滑らせることができます・両面とも使用できます・ボード上で荷物を「押す」、「引く...

詳細を確認

型番:

30040038RCU
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30040038RCUの仕様・寸法情報

商品タイプ
スライダーボード
グレー
幅×長さ(m)
0.4×0.3
厚さ(mm)
3.8
材質
POM(ポリアセタール)
質量(g)
260

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
30040038RCU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,400
( 11,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物を簡単に滑らせることができます
・両面とも使用できます
・ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライダーボード 400×300×3.8mmの型番30040038RCUのページです。 型番30040038RCUに関する仕様情報を記載しております。
スライダーボード 400×300×3.8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライダーボード 400×300×3.8mm
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
らくらくばん3尺×6尺×9mm
屋根養生シート 3m×5m #3400
緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)
1800×1200×4mm プラダン(OD)
メーカーフロンケミカルエスコクボタケミックスユタカメイク酒井化学工業エスコ
通常価格10,4006,58014,32814,52514,53520,096
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプスライダーボード養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
グレーブルーブラックシルバーその他ODグリーン
幅×長さ(m)0.4×0.30.75×1.50.91x1.823.0×5.01.2X501.2×1.8
厚さ(mm)3.8390.282.54
材質POM(ポリアセタール)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト