17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミクロバイアル 0.7mL

通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:1日目

【特長】・材質:本体:硼珪酸ガラス、キャップ:PE(ポリエチレン)、パッキン:PTFE(四フッ化エチレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バイアル瓶
  • 容量 (mL)
    0.7
  • 口内径X胴径X全高 (mm)
    Φ7.0×Φ9.0×32.0
  • 材質
    本体:硼珪酸ガラス、キャップ:PE(ポリエチレン)、パッキン:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
  • 内容量
    1ケース(100本入)

型番:

OMV-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMV-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイアル瓶
容量(mL)
0.7
口内径X胴径X全高(mm)
Φ7.0×Φ9.0×32.0
材質
本体:硼珪酸ガラス、キャップ:PE(ポリエチレン)、パッキン:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
内容量
1ケース(100本入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMV-1

内容量

最小発注数量
1ケース(100本入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:本体:硼珪酸ガラス、キャップ:PE(ポリエチレン)、パッキン:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
・入数:1ケース(100本入)
・容量:0.7mL
・口内径×胴径×全高:Φ7.0×Φ9.0×32.0mm
・オーバーキャップタイプ
・コード番号:0505-01

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロバイアル 0.7mLの型番OMV-1のページです。 型番OMV-1に関する仕様情報を記載しております。
ミクロバイアル 0.7mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミクロバイアル 0.7mL
マルエム スクリュー管 №7 茶 50入
柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ
柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ
柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ
柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付
メーカーマルエム三商三商三商三商三商
通常価格6,60011,0935,10026,70031,2006,250
通常出荷日1日目4日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプバイアル瓶スクリュー管瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
容量(mL)0.7501000350050001000
口内径X胴径X全高(mm)Φ7.0×Φ9.0×32.0-----
材質本体:硼珪酸ガラス、キャップ:PE(ポリエチレン)、パッキン:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)-----
内容量1ケース(100本入)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト