ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

吸気管B型 M20×PT1/4 メス

型番:

A49421800001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A49421800001の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
アズワン型番
61-0189-08
JANコード
4571133309590
質量(g)
60
仕様
PT1/4メネジ×M20
適合機種
G-5DA、G-10DA、G-25SA、G-20DA、G-50SA、G-50DA(アダプターを使用することでGLDシリーズ、GCDシリーズ等への接続も可能です)

型番リスト

表示件数
型番
A49421800001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,671
( 6,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプ用のオプション吸気管です
・PTネジタイプの吸気管となります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸気管B型 M20×PT1/4 メスの型番A49421800001のページです。 型番A49421800001に関する仕様情報を記載しております。
吸気管B型 M20×PT1/4 メスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸気管B型 M20×PT1/4 メス
ドライ真空ポンプ DTU-20
油回転真空ポンプ G-20DA
真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油
オイルミストトラップ CT-D-150
ドライ真空ポンプ DA-30D
メーカーアルバックアルバックアルバック佐藤真空アズワンアルバック
通常価格5,671243,76596,00021,87828,00086,610
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品ドライ形油回転形真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ形
アズワン型番61-0189-081-9198-011-672-06--1-671-08
JANコード4571133309590-----
質量(g)6075009000--11000
仕様PT1/4メネジ×M20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト