17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックチェーン 緑

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:10日目

【特長】・軽量で安全なプラスチック製のチェーンです・目的に合わせて色分けが可能です・使用場所に応じて必...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

PT-820G
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT-820Gの仕様・寸法情報

商品タイプ1
プラチェーン
グリーン
径×長さ(mm×m)
8×20
厚み(mm)
7
JANコード
4932134223733
材質1
ポリエチレン
質量(g)
3200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PT-820G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で安全なプラスチック製のチェーンです
・目的に合わせて色分けが可能です
・使用場所に応じて必要な長さにカットできます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン 緑の型番PT-820Gのページです。 型番PT-820Gに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックチェーン 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックチェーン 緑
高輝度蓄光チェーン
脱着式プラチェーン TPC6KJ-50
チェインアロー
LEDソーラーチューブ
プラスチックチェーン 黄
メーカー日本緑十字社日本緑十字社トラスコ中山日本緑十字社日本緑十字社ユニット
通常価格12,80029,99913,7141,38820,123600 -
通常出荷日10日目4日目1日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ1プラチェーンプラチェーンプラチェーンその他プラチェーンプラチェーン
グリーンホワイトイエローイエローレッドイエロー
径×長さ(mm×m)8×206.0×256×50-22×10-
厚み(mm)7--66--
JANコード4932134223733-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト