17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転ネーム表示盤用名札(赤/白)

通常単価(税別)
419
税込単価
461
通常出荷日:10日目

【特長】・回転ネーム表示盤用のスペア名札です・スチール製なので丈夫で長持ちします

  • 本体色
    その他
  • 色 (mm)
    赤/白
  • サイズ (mm)
    108×21
  • JANコード
    4932134019138
  • 質量(g)
    20
  • 材質
    スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

303102
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

303102の仕様・寸法情報

本体色
その他
色(mm)
赤/白
サイズ(mm)
108×21
JANコード
4932134019138
質量(g)
20
材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
303102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419
( 461 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転ネーム表示盤用のスペア名札です
・スチール製なので丈夫で長持ちします

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ネーム表示盤用名札(赤/白)の型番303102のページです。 型番303102に関する仕様情報を記載しております。
回転ネーム表示盤用名札(赤/白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ネーム表示盤用名札(赤/白)
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
吊り名札
バッジベース
番号札大 無地 50枚入 空
PP親子札 連番51ー100 黒
メーカー日本緑十字社オープン工業日本緑十字社日本緑十字社クラウンクラウン
通常価格4191,4004,8001,4991,0477,597
通常出荷日10日目1日目4日目4日目8日目1日目
本体色その他グレー--ブルーブラック
色(mm)赤/白-----
サイズ(mm)108×21-90×11035×25×1--
JANコード4932134019138-----
質量(g)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト