17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネル用ステンレスフック

通常単価(税別)
1,4183,223
税込単価
1,5603,545
通常出荷日:3日目

用途に適したハンガーフックを組み合わせることにより、作業環境の整備や管理がスムーズに行えます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合パネル

  • セット内容

  • 許容荷重(kg)

  • ボルト径

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

適合パネル

セット内容

許容荷重

(kg)

ボルト径

JANコード

注意事項

内容量

最小発注数量
-
92
-
パンチングパネル専用
固定ナット付
3
10Φ
4549347614052
六角ナットで固定するタイプになります。
1個
1個
55
85
52
-
抜け止めビス1本付
2.5
-
4549347614038
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,418
( 1,560 )
3日目
3,223
( 3,545 )
3日目

詳細情報

基本情報

用途に適したハンガーフックを組み合わせることにより、作業環境の整備や管理がスムーズに行えます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用ステンレスフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル用ステンレスフック
パネル用アールフック(大)
スパナフック
アールフック(小)
ファイル収納フック
ドライバーフック(5本掛け)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格1,418-1,5312,6201,0524,7142,235
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラックパンチングラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質SUS304オールスチール樹脂ベースオールスチールスチール製樹脂ベース
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト