17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サカエラック用オプションキャスターセット

通常単価(税別)
11,611
税込単価
12,772
通常出荷日:3日目

ゴム100Φ(スチール金具)の交換用キャスターです。ワッシャ、組付スパナ付きです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • その他
    オプション
  • キャスター
    ゴム100Φ(スチール金具)
  • JANコード
    4549347653150
  • セット内容(付属品)
    ストッパー無・付各2個(ワッシャ、組付スパナ付)
  • 備考
    ネジ径:M12×P1.75

型番:

JT-100WCS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JT-100WCSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
その他
オプション
キャスター
ゴム100Φ(スチール金具)
JANコード
4549347653150
セット内容(付属品)
ストッパー無・付各2個(ワッシャ、組付スパナ付)
備考
ネジ径:M12×P1.75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JT-100WCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,611
( 12,772 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゴム100Φ(スチール金具)の交換用キャスターです。ワッシャ、組付スパナ付きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエラック用オプションキャスターセットの型番JT-100WCSのページです。 型番JT-100WCSに関する仕様情報を記載しております。
サカエラック用オプションキャスターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエラック用オプションキャスターセット
中量ラック500kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
引出し付き棚用 補強板
スチール棚用耐震ベルト(両面テープ)
メーカーサカエアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格11,61110,371 -10,93710,8602,283 -2,170
通常出荷日3日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプその他中量タイプオプション軽量タイプオプションその他その他その他
材質スチールスチールスチールスチールスチールその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
キャスターゴム100Φ(スチール金具)-----
JANコード4549347653150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト