17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自在移動回転台車用オプションフットブレーキ

通常単価(税別)
22,012
税込単価
24,213
通常出荷日:3日目

フットブレーキで使い易さアップ。後付けも可能です。2015年以降の商品に取付可能です。

  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体/オプション
    オプション
  • ブレーキ有無
  • 適合機種
    125Φ・130Φ・150Φキャスターに対応
  • 適合サイズ (mm)
    W1100×D1100
  • JANコード
    4549347658360
  • 特許・実用新案
    特許登録番号:第5990851号
  • 内容量
    1個

型番:

R-11FB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-11FBの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体/オプション
オプション
ブレーキ有無
適合機種
125Φ・130Φ・150Φキャスターに対応
適合サイズ(mm)
W1100×D1100
JANコード
4549347658360
特許・実用新案
特許登録番号:第5990851号
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
R-11FB

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,012
( 24,213 )
3日目

詳細情報

基本情報

フットブレーキで使い易さアップ。後付けも可能です。
2015年以降の商品に取付可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在移動回転台車用オプションフットブレーキの型番R-11FBのページです。 型番R-11FBに関する仕様情報を記載しております。
自在移動回転台車用オプションフットブレーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在移動回転台車用オプションフットブレーキ
伸縮式樹脂台車 オプションストッパー
樹脂パレット台車 取手なし
自在移動回転台車 オプション 取手
自在移動回転台車 重量型 標準タイプ
自在移動回転台車 超重量型 標準タイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格22,01215,72833,59914,412 -2,760 -76,048 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体/オプションオプションオプション本体オプション-本体
ブレーキ有無-----
適合機種125Φ・130Φ・150Φキャスターに対応伸縮式樹脂台車----
適合サイズ(mm)W1100×D1100-樹脂パレット寸法:W1100×D1100  ---

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト