17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ付)

通常単価(税別)
124,046105,389
税込単価
136,451115,928
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

新構造・横揺れに強いマルチプルラックに天板付。銀イオンを配合した抗菌効果のある粉体塗装を採用!

  • 商品タイプ
    コンテナラック
  • 間口(mm)
    1250
  • 奥行(mm)
    570
  • 高さ(mm)
    1020
  • 本体/オプション
    本体
  • ホワイト
  • セット内容(付属品)
    コンテナー:50BTM/6個付
  • 棚段数 (段)
    2
  • JANコード
    4549347556727
  • 質量 (kg)
    64
  • 均等耐荷重/段 (kg)
    50
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式
  • 材質
    アジャスター:樹脂製
  • ネジ径
    M12×P1.75
  • 推奨コンテナサイズ (mm)
    W490×D331
  • 仕上げ
    粉体塗装
  • 内容量
    1台

型番:

MR-1050BTL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-1050BTLの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナラック
間口(mm)
1250
奥行(mm)
570
高さ(mm)
1020
本体/オプション
本体
ホワイト
セット内容(付属品)
コンテナー:50BTM/6個付
棚段数(段)
2
JANコード
4549347556727
質量(kg)
64
均等耐荷重/段(kg)
50
お届け状態(完成品・組立式)
組立式
材質
アジャスター:樹脂製
ネジ径
M12×P1.75
推奨コンテナサイズ(mm)
W490×D331
仕上げ
粉体塗装
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-1050BTL

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,046105,389
( 115,928 )
3日目

詳細情報

基本情報

新構造・横揺れに強いマルチプルラックに天板付。銀イオンを配合した抗菌効果のある粉体塗装を採用!

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ付)の型番MR-1050BTLのページです。 型番MR-1050BTLに関する仕様情報を記載しております。
マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプルラック天板付(固定式・コンテナ付)
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)
マルチプルラック H2073mmタイプ 移動式
コンテナラック パーツカー
コンテナラック(片面タイプ・床置型)
コンテナラック SCR-95D
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山サカエ
通常価格124,046149,099121,011 -116,556 -51,736 -64,833
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜3日目
商品タイプコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラック
間口(mm)125012501250860904950
奥行(mm)570570570600350450
高さ(mm)10202073207310591265900
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト