17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平筆 OCTAGON 馬毛

通常単価(税別)
240290
税込単価
264319
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・絵画での使用・工作の細かい部分塗りに適しています・刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • 筆規格・サイズ(号)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

筆規格・サイズ

(号)

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
10
1
210
4972883116986
1個
10
3
215
4972883116993
1個
13
5
225
4972883117006
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
8日目
257
( 283 )
1日目
290
( 319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵画での使用・工作の細かい部分塗りに適しています
・刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平筆 OCTAGON 馬毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平筆 OCTAGON 馬毛
平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ
平筆 OCTAGON 山羊毛
平筆 OCTAGONシリーズ
平筆 OCTAGON PBT各種
平筆 OCTAGONシリーズ PBT
メーカーインダストリーコーワアズワンアズワンコーワアズワンインダストリーコーワ
通常価格240-234 -800190 -213 -219 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目1日目1日目1日目
商品タイプ
材質(毛)馬毛馬毛山羊毛混毛化学繊維その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト