ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ミニローラーキャビネットセット TCS4100

通常単価(税別)
99,497
税込単価
109,447
通常出荷日:19日目

設置しやすいコンパクトサイズ!!厳選したセット内容!!【特長】・サイズや製品番号表示で整理整頓と紛失防...

詳細を確認
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

型番:

TCS4100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCS4100の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)
52
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
W695×D340×H835
引出し段数
5
トレイ
あり
キーロック
あり
天板耐荷重(kg)
30
引出し耐荷重(kg)
25
総耐荷重(kg)
150(静止時)
キャスタータイプ
固定+自在(ストッパー付)
キャスター径(mm)
125
ボールベアリング式レール仕様
カラー
レッド / ブラック
重量(kg)
40.9

型番リスト

表示件数
型番
TCS4100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,497
( 109,447 )
19日目

詳細情報

基本情報

設置しやすいコンパクトサイズ!!厳選したセット内容!!
【特長】
・サイズや製品番号表示で整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるオリジナルトレー採用

ご注意

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

外形図

φ28イレクターパイプ Hシリーズ(パイプ径28mm) 外形図

WSS205ツールキャビン寸法

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニローラーキャビネットセット TCS4100の型番TCS4100のページです。 型番TCS4100に関する仕様情報を記載しております。
ミニローラーキャビネットセット TCS4100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニローラーキャビネットセット TCS4100
ツールキャビネットセット TCS911
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット
ツールセット TSA3120
ツールキャビネットセット TCA412
ツールバッグセット TSA3170
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格99,497167,31025,64149,401137,61017,940
通常出荷日19日目9日目1日目5日目9日目5日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱
セット内容(点)527132435627
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.76.3 / 12.76.3 / 9.5 / 12.79.512.79.5
外寸(mm)W695×D340×H835676×459×995405×120×60410×175×175676(W)×459(D)×995(H)480×2265 / 折畳時 265×140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト