17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンプレッサオイル Z-6000

通常単価(税別)
68,927特別価格
税込単価
75,820特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・低スラッジレベルを維持したまま優れたロングライフ性能を発揮・長期間使用しても優れた水分離性能...

詳細を確認

型番:

Z-6000-20L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z-6000-20Lの仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
コンプレッサー
特性
水置換性 / 持続性
対応材質
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
容量
20L
L0.5(ASTM)
密度(g/cm3)
0.8467(at 15℃)
引火点(℃)
250(COC式)
動粘度(mm2/s)
31.30(at 40℃)/5.836(at 100℃)
流動点(℃)
-27.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
Z-6000-20L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,92763,922
( 70,314 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低スラッジレベルを維持したまま優れたロングライフ性能を発揮
・長期間使用しても優れた水分離性能を維持
・性能は合成油以上、価格は合成油の4分の1

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • シリコンチューブ 画像
  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサオイル Z-6000の型番Z-6000-20Lのページです。 型番Z-6000-20Lに関する仕様情報を記載しております。
コンプレッサオイル Z-6000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッサオイル Z-6000
NX20 ハイグリース(300ml)
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
潤滑303(420ml)
潤滑スプレールブ601S
メーカー三井精機育良精機製作所スズキ機工スズキ機工育良精機製作所コスモビューティ
通常価格68,9279902,577 -1,858 -500503
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目5日目1日目
種類オイルスプレー-スプレースプレースプレー
主な用途コンプレッサーチェーン / 摺動部 / 軸受 / ワイヤ / ギヤ / ヒンジ摺動部摺動部チェーン / ギヤ-
特性水置換性 / 持続性持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射極圧性極圧性持続性 / 浸透性 / 逆さ噴射浸透性
対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮--鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮-
最高使用温度~200℃~200℃~300℃~300℃-~100℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト