17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーES【1~4個入り】

通常単価(税別)
8,28514,073
税込単価
9,11415,480
通常出荷日:4日目

【特長】・生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮・指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落としま...

詳細を確認

ご注意

  • お肌に合わないときはご使用を中止してください。赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合、使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
  • 眼に入らないようご注意ください。眼に入った場合は、こすらずにすぐ洗い流してください。眼に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
  • 他の商品との混合や水等の希釈は、商品の劣化・変質の原因となりますのでおやめください。
  • 本来の用途以外の目的でのご使用はおやめください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容器形状

  • 容量(kg)

  • 容器形状詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容器形状

容量

(kg)

容器形状詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ポンプ付
2
-
4979782047700
2kg×4本
1パック

4個入り

詰替用
2
-
4979782047717
2kg×4個
1パック

4個入り

その他
16
缶形
4979782047731
16kg×1缶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,457
( 13,703 )
4日目
8,285
( 9,114 )
4日目
14,073
( 15,480 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮
・指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします
・保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合

ご注意

  • お肌に合わないときはご使用を中止してください。赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合、使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
  • 眼に入らないようご注意ください。眼に入った場合は、こすらずにすぐ洗い流してください。眼に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
  • 他の商品との混合や水等の希釈は、商品の劣化・変質の原因となりますのでおやめください。
  • 本来の用途以外の目的でのご使用はおやめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーESのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーES
石鹸水(手洗い用)
ハンドソープ(詰替用)
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー
液体ハンドソープ(詰替用)
メーカー横浜油脂工業山崎産業エスコサラヤ呉工業エスコ
通常価格8,285-3,424 -9,40012,188680 -12,922
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ
スクラブありなしありなしありあり
よく一緒に購入される商品

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング