17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

敷居すべり(R)

通常単価(税別)
441
税込単価
485
通常出荷日:7日目

【特長】・建具が軽快に動き敷居も長持ち!・障子や襖が軽く動きます・敷居溝を保護し摩耗を防ぎます・敷居溝...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

C-1803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1803の仕様・寸法情報

厚み(μm)
800
幅(mm)
18
長さ(m)
3.8
ブラウン
基材
ポリエチレン系
単品/パック
単品
商品種類
一般用小巻スベリ
ハクリ紙
色詳細
2色木肌調
JANコード
4971771012034

絞り込み条件

  • 厚み(μm)

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • ハクリ紙

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-1803

厚み

(μm)

(mm)

長さ

(m)

ハクリ紙

JANコード

最小発注数量
800
18
3.8
4971771012034
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441
( 485 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建具が軽快に動き敷居も長持ち!
・障子や襖が軽く動きます
・敷居溝を保護し摩耗を防ぎます
・敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取付けです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

敷居すべり(R)の型番C-1803のページです。 型番C-1803に関する仕様情報を記載しております。
敷居すべり(R)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
摩擦の軽減
5
満足度:5.0
摩擦が軽減されるので敷居すべりとしてだけではなく、引き出しや治具の出し入れをする部分でも使用しています。開閉がとてもスム...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
敷居すべり(R)
ビバクリアフィルム つやあり TP□100CGEシリーズ
引戸すべりテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー
メーカー川口技研タカハラコーポレーションセメダイン日東電工日東電工日東電工
通常価格441133,650 -386 -73,87232,26252,292
通常出荷日7日目4日目2日目〜5日目6日目9日目
ブラウンクリアブラウンブルー・ライトブルーブルー・ライトブルーブルー・ライトブルー
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系
単品/パック単品単品----
商品種類一般用小巻スベリ-----
色詳細2色木肌調-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト