ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・収納式柵付)自在・固定タイプ(ストッパー付)

通常単価(税別)
19,010
税込単価
20,911
通常出荷日:4日目

【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・薬品や溶剤にも侵...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • JANコード
    4550414024629
  • トラスココード
    235-8983
  • 質量(g)
    8500
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    938.8
  • 高さ(mm)
    150
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    600

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)

型番:

BT900KJ3S2H-E100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT900KJ3S2H-E100の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
250
本体/オプション
本体
ブラック
JANコード
4550414024629
トラスココード
235-8983
質量(g)
8500
材質1
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2
キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
材質3
ホイール:ポリプロピレン(PP)
材質4
車輪:エラストマー樹脂
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
938.8
高さ(mm)
150
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT900KJ3S2H-E100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,010
( 20,911 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
・ボルトレスキャスターで交換が容易です。
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・物流倉庫内での運搬作業。

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・収納式柵付)自在・固定タイプ(ストッパー付)の型番BT900KJ3S2H-E100のページです。 型番BT900KJ3S2H-E100に関する仕様情報を記載しております。
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・収納式柵付)自在・固定タイプ(ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・収納式柵付)自在・固定タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・収納式柵付))オール自在タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付)自在・固定タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付)オール自在タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車“ビートル”(脱着式ハンドル・とめたろう・収納柵付)自在・固定タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,01019,15518,12213,267 -16,75116,603 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)250250250250250250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト