17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車 ビートル(オール自在タイプ)【4個入り】

通常単価(税別)
23,21029,719
税込単価
25,53132,691
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・4台セットのお買い得品です。・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    150

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4550414005550
235-8967
19200
700
450
1パック

4個入り

4550414024537
235-8979
25600
900
600
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,210
( 25,531 )
2日目
29,719
( 32,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4台セットのお買い得品です。
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
・ボルトレスキャスターで交換が容易です。
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・物流倉庫内での運搬作業。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ビートル(オール自在タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車 ビートル(オール自在タイプ)
連結型樹脂製平台車 ビートル(自在・固定タイプ)
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付)オール自在タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車"ビートル"(平台車)キャスターストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,210-23,733 -6,36816,7516,264 -8,657 -
通常出荷日1日目〜2日目〜4日目4日目1日目4日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車-
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製-
均等荷重(kg)250250250250250-
本体/オプション本体本体本体本体本体-
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト