17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパーなし

通常単価(税別)
323,461340,687
税込単価
355,807374,756
通常出荷日:8日目

【特長】・車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm)
    203.2
  • 高さ(mm)
    298
  • 適合ストッパーセット
    LSH-1SET
  • 取替キャスター(固定)
    SUGT-408R-PSE
  • 取替キャスター(自在)
    SUGT-408-PSE
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質4

ハンドル高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

付属ストッパーセット

最小発注数量
4550414011452
256-2317
60000
車輪:エラストマー
880
1200
750
-
1個
4550414011476
256-2318
48000
車輪:ダーコキャスター(ソリッド・エラストマー)
932
900
600
LSH-1SET
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340,687
( 374,756 )
8日目
323,461
( 355,807 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。
・前角部にクッションゴムがあり安全です。
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパーなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパーなし
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付き
鋼板製片袖四輪運搬車139型用オプションブレーキ
鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山神戸車輛製作所神戸車輛製作所
通常価格323,461-477,918 -53,462 -97,258 -11,98811,988
通常出荷日8日目8日目〜1日目〜8日目18日目18日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車--
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製--
均等荷重(kg)10001000-1000--
本体/オプション本体本体本体本体オプションオプション
材質1荷台:スチール荷台:スチール----

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト