ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・収納式柵付)自在・固定タイプ

通常単価(税別)
17,949
税込単価
19,744
通常出荷日:4日目

【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • JANコード
    4550414024339
  • トラスココード
    236-0470
  • 質量(g)
    10100
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    150
  • 長さ(mm)
    700
  • 幅(mm)
    450
  • 全高(mm)
    700

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番:

BT720KJ3S2-E100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT720KJ3S2-E100の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
250
本体/オプション
本体
ブラック
JANコード
4550414024339
トラスココード
236-0470
質量(g)
10100
材質1
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2
キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
材質3
ホイール:ポリプロピレン(PP)
材質4
車輪:エラストマー樹脂
キャスター径(mm)
100
高さ(mm)
150
長さ(mm)
700
幅(mm)
450
全高(mm)
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT720KJ3S2-E100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,949
( 19,744 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
・ボルトレスキャスターで交換が容易です。
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・店舗や倉庫内での運搬作業。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・収納式柵付)自在・固定タイプの型番BT720KJ3S2-E100のページです。 型番BT720KJ3S2-E100に関する仕様情報を記載しております。
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・収納式柵付)自在・固定タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし・収納式柵付)自在・固定タイプ
連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)自在・固定タイプ
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,94918,729 -19,627 -17,271 -
通常出荷日4日目2日目〜2日目〜1日目〜
商品タイプ平台車運搬車運搬車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)250250250250
本体/オプション本体本体本体本体
ブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト