17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在タイプ

通常単価(税別)
18,83225,702
税込単価
20,71528,272
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。・縦・横方向に連結が可能です。・エラストマー樹脂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    オール自在タイプ(ストッパー付)
  • ブラック
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    910
  • 高さ(mm)
    150

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4550414024445
236-0493
10900.0
700
450
1個
4550414024841
236-0495
14200
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,832
( 20,715 )
4日目
25,702
( 28,272 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・店舗や倉庫内での運搬作業。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)オール自在タイプ
連結型樹脂製台車 ビートル(2段式)自在・固定タイプ
オールステンレス台車(片袖2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,832-18,729 -228,690 -19,627 -
通常出荷日1日目〜2日目〜8日目2日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製ステンレス製樹脂製
均等荷重(kg)250250200250
本体/オプション本体本体本体本体
詳細タイプオール自在タイプ(ストッパー付)自在・固定タイプ(ストッパー付)片袖2段タイプ-

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト