17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね(クリア)

通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ポリカーボネートレンズ・ノーズパッド付・UVカット

型番:

EA800AC-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800AC-1Aの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
レーザー用
UVカット
サイズ(mm)
A:140、B:130、C:80、D:40×75
レンズカラー
クリア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800AC-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリカーボネートレンズ
・ノーズパッド付
・UVカット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね(クリア)の型番EA800AC-1Aのページです。 型番EA800AC-1Aに関する仕様情報を記載しております。
保護めがね(クリア)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね(クリア)
保護めがね ゲストグラス MP-911(ハードコート) クリア
保護めがね ゲストグラス MP-910(ノンコート) クリア
保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF
安全グラス EG-1 クリア
一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)
メーカーエスコミドリ安全ミドリ安全山本光学E-Valueトラスコ中山
通常価格7261,2521,0481,9903511,236
通常出荷日2日目1日目1日目6日目4日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途レーザー用防塵防塵防塵防塵防塵
UVカット
サイズ(mm)A:140、B:130、C:80、D:40×75-----
レンズカラークリア-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト