17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースポンプ

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・エアーリリースバルブ付・ノズルねじサイズ…R1/8”

  • 容量 (ml)
    400
  • ノズル長
    172mm
  • 吐出量
    1ml/ストローク
  • 筒長 (mm)
    300
  • ノズルねじサイズ
    R1/8"

型番:

EA991CR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991CRの仕様・寸法情報

容量(ml)
400
ノズル長
172mm
吐出量
1ml/ストローク
筒長(mm)
300
ノズルねじサイズ
R1/8"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エアーリリースバルブ付
・ノズルねじサイズ…R1/8”

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースポンプの型番EA991CRのページです。 型番EA991CRに関する仕様情報を記載しております。
グリースポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースポンプ
グリースポンプ用フレキシブルホース
ポンプオイラー[プラスチック製]
ポンプオイラー[スチール製/フレキシブルノズル付属]
ミルクポット(ステンレス)
ラッパ型油さし
メーカーエスコエスコエスコエスコ日本メタルワークスフルプラ
通常価格6,0007472,031 -3,590 -2,053221
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
容量(ml)400---300200
ノズル長172mm-210mm135mm--
吐出量1ml/ストローク-----
筒長(mm)300-----
ノズルねじサイズR1/8"1/8"NPT----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました