17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースポンプ用フレキシブルホース

  • その他
    オプション
  • 全長
    300mm
  • 仕様
    EA683MG-1用
  • ノズルねじサイズ
    1/8"NPT

型番:

EA683MG-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA683MG-101の仕様・寸法情報

その他
オプション
全長
300mm
仕様
EA683MG-1用
ノズルねじサイズ
1/8"NPT

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA683MG-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
747
( 822 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA683MG-1用
・高強度ナイロンスリーブ
・全長…300mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースポンプ用フレキシブルホースの型番EA683MG-101のページです。 型番EA683MG-101に関する仕様情報を記載しております。
グリースポンプ用フレキシブルホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースポンプ用フレキシブルホース
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)
じょうご (フィルター付・スチール製)
グリースポンプ
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット
φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山エスコ
通常価格747116,7975,9116,000435 -1,141
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-オプション-オプションオプション
全長300mm----約175mm
仕様EA683MG-1用-フィルター付---
ノズルねじサイズ1/8"NPT--R1/8"--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト