17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED作業灯 充電式

通常単価(税別)
20,183
税込単価
22,201
通常出荷日:1日目

【特長】・点灯中にスイッチ長押しで光色切替・収納式フック、マグネット付・ヘッド角度調整可能(270°)

詳細を確認

型番:

EA758C-196
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758C-196の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
強(白色):500、弱(白色):250、強(ナチュラル):400、弱(ナチュラル):200
電源
充電式
特殊用途
防水
重量
247g
全長
201mm(折りたたみ時:116mm)
発光カラー
白色、ナチュラル
電源詳細
リチウムイオン充電池(本体内蔵)
防水性能
IPX4
電池寿命
強:4時間/弱:5.75時間(白色)、強:4時間/弱:6時間(ナチュラル)
使用電池
リチウムイオン電池(USB充電)
充電時間
4.5時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758C-196
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,183
( 22,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯中にスイッチ長押しで光色切替
・収納式フック、マグネット付
・ヘッド角度調整可能(270°)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED作業灯 充電式の型番EA758C-196のページです。 型番EA758C-196に関する仕様情報を記載しております。
LED作業灯 充電式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED作業灯 充電式
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14
[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット
防爆LED作業灯 GZ-BA30
[充電式]LEDランタンセット
メーカーエスコエスコエスコエスコGENTOSエスコ
通常価格20,18351,39026,01077,13028,85351,570
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目2日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
明るさ(lm)強(白色):500、弱(白色):250、強(ナチュラル):400、弱(ナチュラル):200強:4000 (最大光束) / 弱:2000 / 中:3000点滅(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050 / 強(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050 / 中(スポットモード/ワイドモード):750/ 800 / 弱(スポットモード/ワイドモード):400/ 4501000~10000300白色(弱:320、強:750)/暖色(弱:40、強:90)
電源充電式充電式充電式充電式充電式充電式
特殊用途防水防水防水-防水-
重量247g8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)0.8kg(バッテリー除く)4.1kg-400g(本体のみ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト