17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト(手元ダイヤル切替) EA758RK-74A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライト(手元ダイヤル切替)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA758RK-74A

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・集散光機能
・ストラップ付
・手元ダイヤルで集散光の切替が可能です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ストラップタイプ
使用電池
CR123A×2本(別売)
電池寿命
6時間(強)、12時間(中)、60時間(弱)、72時間(点滅)
重量
71.4g(本体のみ)
サイズ
Φ29×150mm
材質
アルミ合金
明るさ
250lm(強)、125lm(中)、25lm(弱)、250lm(点滅)
カラー
シルバー
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト