17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト 単4×3本 EA758RS-63

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライト 単4×3本

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA758RS-63

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最大250ルーメン!2段階調光×集光タイプの小型フラッシュライト
・テールスイッチタイプ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
防水
電源
乾電池単4
使用電池
単4×3本(別売)
重量
99g(本体のみ)
サイズ
Φ32.5×129mm
材質
アルミ合金
防水性能
IP66
明るさ
250lm(強)、125lm(弱)
連続点灯時間
6.5時間(強)、13.5時間(弱)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト