ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アドバンテック東洋 メンブレンフィルター 直径13mm~293mm【1~50個入り】 |
|
ケニス アルミホイルプレート【20個入り】 |
|
ケニス バンパイアポンプ(液体サンプラー) |
【特長】
・藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです
・広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます
・EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です
【用途】
・プレフィルタ用です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
0通常価格(税別):26,422円~

アズワン
マイクロシリンジポンプエコノミー
0通常価格(税別):131,557円~

アドバンテック東洋
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
0通常価格(税別):15,564円~

ニッコー
ディスポピペット DP-3 100入
0通常価格(税別):2,300円

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~