17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジフィルタ

通常単価(税別)
2,014
税込単価
2,215
通常出荷日:8日目

エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。

  • 商品タイプ
    フィルター
  • 全長 (mm)
    500(20インチ)
  • 孔径 (μm)
    0.5
  • 材質
    フィルター・コア:ポリプロピレン
  • 耐圧 (MPa)
    0.49(25℃)
  • 最高温度 (℃)
    80

ご注意

  • 有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策のためステンレスハウジングを使用し、アースを取ってください。

型番:

TCW-05N-PPD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCW-05N-PPDの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
全長(mm)
500(20インチ)
孔径(μm)
0.5
材質
フィルター・コア:ポリプロピレン
耐圧(MPa)
0.49(25℃)
最高温度(℃)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCW-05N-PPD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,014
( 2,215 )
8日目

詳細情報

基本情報

エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。

ご注意

  • 有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策のためステンレスハウジングを使用し、アースを取ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジフィルタの型番TCW-05N-PPDのページです。 型番TCW-05N-PPDに関する仕様情報を記載しております。
カートリッジフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジフィルタ
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
カートリッジフィルター PP糸 直径Φ65mm
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用
メーカーアドバンテック東洋アズワントラスコ中山スリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン
通常価格2,014640 -5831,549 -2,9002,790 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターフィルターフィルター
全長(mm)500(20インチ)-----
孔径(μm)0.5-----
材質フィルター・コア:ポリプロピレン-----
耐圧(MPa)0.49(25℃)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト